??
Catalog navigation
CAD模型选择
停产产品
本产品自 2012年12月31日停产,不建议将其用于新的产品/项目
对应替代品
未指定有效的替换零件。如有疑问,请联系制造商。
可提供的产品: 2
3351.024
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3351 (NA) - Vario rack-mounted fans - Output class 480m³/h
明细表
3351.024
BEST
型号
BEZ1
Bez.1
Fan units
B
宽度
426 mm
H
高度
44 mm
T
深度
200 mm
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
kg
嵌入内容:预览图+生成选项
预览
CAD模型下载
3D
尺寸标注
2D