피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2017. 4. 30. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
3139.110 (2)
Rittal
20.07.2021
{rittal/system_klimatisierung/1_kuehlen/3_dachluefter/3149_dachluefter_400.prj},{NB=3149.410},{BEST=3149.410},{STATUSPIM=30},{EOLDATE=30.4.2017},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=RTT Dachlüfter},{BEZ2=Luftleistung 400 m³/h},{B=550},{H=125},{T=370},{INFOPAGE=hb34_s324},{LL=400 m³/h},{SP=115V 50/60Hz},{ML=ja},{CNSECLASS51=27-18-07-07},{CNSECLASS70=27-18-07-16},{CNSECLASS80=27-18-07-16},{CNSETIM40=EC000320},{GEW=10.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
3149.410
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3149 - RTT roof-mounted fan - Performance category 400m³/h
Bill of material
3149.410
BEST
Model No.
3149.410
3149.410
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
RTT roof-mounted fan
BEZ2
Designation 2
Air throughput 400m³/h
B
Width
550
mm
H
Height
125
mm
T
Depth
370
mm
LL
air throughput
400 m³/h
SP
rated operating voltage
115V 50/60Hz
115V 50/60Hz
ML
with fan
yes
CNSECLASS51
27-18-07-07
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
10.000
kg
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D