??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
5301.423(2)
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
VX IT Aluminium glazed door one-piece - VX IT Aluminium glazed door one-piece
明细表
5301.423(2)
BEST
型号
5301.423
DETAIL
细节图
BEZ1
名称1
VX IT Aluminium glazed door
BEZ2
名称2
for WxH 800x2000 mm, RAL 9005/anodised
B
For enclosures Width
800 mm
H
用于机柜高度
2000 mm
GEW
重量
0.000 kg
CNSECLASS51
27-18-22-01
CNSECLASS70
27-18-22-90
CNSECLASS80
27-18-22-04
CNSETIM40
EC000747
嵌入内容:预览图+生成选项
预览
CAD模型下载
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.