피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/kabelfuehrung/kabelfuehrung/kabelrangierkanal.prj},{NB=7827.338(2)},{BEST=7827.338},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Kabelrangierkanal, 38 HE},{BEZ2=Höhe 1800 mm},{BEZ3=RAL 7035},{T=1800},{INFOPAGE=hb32_s1072},{VER=2.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
7827.338(2)
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Cable management duct - for TS
Bill of material
7827.338(2)
BEST
Model No. CP
7827.338
7827.338
DETAIL
low
middle
high
low
middle
high
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Cable management duct, 38 U
Cable management duct, 38 U
BEZ2
Designation 2
height 1800 mm
height 1800 mm
BEZ3
Designation 3
RAL 7035
T
For enclosures Height
1800
1800
mm
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D