??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
2400.900
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Sealing frame
明细表
2400.900
BEST
Model No.
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ
Short name
B
Width
mm
H
Height
38 mm
T
Depth
67 mm
GEW
Weight
Kg
CNSECLASS51
27-18-06-24
CNSECLASS70
27-40-06-04
CNSECLASS80
27-14-91-09
CNSETIM40
EC000441
BEZ1
Bezeichnung 1
Dichtrahmen
BEZ2
Bezeichnung 2
für Module 20 x 20 mm
BEZ3
Bezeichnung 3
嵌入内容:预览图+生成选项
预览
CAD模型下载
3D
尺寸标注
2D