피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/innenausbau/schienensysteme/system_chassis_15_39_m51.prj},{NB=8619.740 (2)},{BEST=8619.740},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=System-Chassis 14 x 39 mm},{BEZ2=für neues Großschranksystem},{B=785},{TB=900},{BTT=900},{L=775},{W=785},{W1=775},{W2=773.5},{W3=732},{W4=675},{W5=27},{W6=700},{W7=28},{GEW=1.800},{B1=843.5},{N=33},{M=32},{VV=2.000},{INFOPAGE=hb34_s606},{CNSECLASS51=27-18-91-50},{CNSECLASS70=23-15-91-01},{CNSECLASS80=27-18-92-34},{CNSETIM40=EC002625},{BEZ3=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
8619.740 (2)
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
VX Punched section 14 x 39 mm - VX Punched section 14 x 39 mm
Bill of material
8619.740 (2)
BEST
Model No.
8619.740
8619.740
DETAIL
low
high
low
high
BEZ1
Designation 1
Punched section 14 x 39 mm
B
Width
785
785
mm
TB
For door width
900
900
mm
GEW
Weight
1.800
1.800
kg
CNSECLASS51
27-18-91-50
CNSECLASS70
23-15-91-01
CNSECLASS80
27-18-92-34
CNSETIM40
EC002625
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D