??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
8614.180
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Mounting plate - for TS, 400 mm wide
Bill of material
8614.180
BEST
Model No.
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Mounting plate
BEZ2
Designation 2
for TS, 400 mm wide
F
Mounting plate width
299 mm
G
Mounting plate height
mm
GEW
Weight
kg
CNSECLASS51
27-18-92-31
CNSECLASS70
27-40-92-16
CNSECLASS80
27-40-92-16
CNSETIM40
EC000213
Aperçu + Génération intégrés
Aperçu
Téléchargement CAO
3D
Infos techniques
2D