??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
8801.775
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
侧板 - for top-mounting module
明细表
8801.775
BEST
型号
8801.775
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
Designation 1
侧板
BEZ2
Designation 2
for top-mounting module
BEZ3
Designation 3
Sheet steel
T
For enclosures depth
600 mm
A
Length
562.5 mm
GEW
重量
3.428 kg
CNSECLASS51
27-18-24-01
CNSECLASS70
27-18-24-05
CNSECLASS80
27-18-21-01
CNSETIM40
EC002524
嵌入内容:预览图+生成选项
预览
CAD模型下载
3D
尺寸标注
2D