피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/zoll_metr_ausbau/innensechsrund_schrauben.prj},{NB=7094.130},{BEST=7094.130},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Innensechsrund-Schrauben},{BEZ2=Innensechsrund 25},{BEZ3=M5 x 16 mm},{VE=50 St.},{GEW=0.200},{INFOPAGE=hb34_s694},{CNSECLASS51=27-18-25-04},{CNSECLASS70=27-18-25-90},{CNSECLASS80=23-11-01-90},{CNSETIM40=EC000887}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
7094.130
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Multi-tooth screws - M5 x 16 mm/M6 x 16 mm
Bill of material
7094.130
BEST
Model No.
7094.130
7094.130
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Multi-tooth screws
BEZ2
Designation 2
Multi-tooth 25
Multi-tooth 25
BEZ3
Designation 3
M5 x 16 mm
M5 x 16 mm
VE
Packs of
50 Pcs.
GEW
Weight
0.200
0.200
kg
CNSECLASS51
27-18-25-04
CNSECLASS70
27-18-25-90
CNSECLASS80
23-11-01-90
CNSETIM40
EC000887
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드