??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
7284.135
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Additional fastening attachment - for 800 mm wide network enclosures
Bill of material
7284.135
BEST
Part Number
7284.135
INFO
PDF Catalog
PDF Katalog
BEZ1
Designation 1
Additional fastening attachment
BEZ2
Designation 2
for TS cabinet width 800 mm
VE
Packs of
2
GEW
Weight
0.654 kg
CNSECLASS51
27-18-09-04
CNSECLASS70
27-18-09-07
CNSECLASS80
27-18-92-34
CNSETIM40
EC002625
Aperçu + Génération intégrés
Aperçu
Téléchargement CAO
3D
Infos techniques
2D