您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/profilschienen/profil_19_std_hinten_vx_it.prj},{NB=5302.103(2)},{BEST=5302.103},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=VX IT 19\"-Profilschienen standard hinten},{BEZ2=24 HE},{H=1200},{VE=2},{GEW=5.220},{COD=12HS},{CNSECLASS51=27-18-09-04},{CNSECLASS70=27-18-09-07},{CNSECLASS80=27-18-92-61},{CNSETIM40=EC002620},{FARBE=RAL 7035},{VERS=1},{S=2.00},{H1=24},{L1=1094.000},{L2=1022.350},{L3=35.825},{INFOPAGE=-}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
5302.103(2)
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
VX IT 19" mounting angles, standard rear - VX IT 19" mounting angles, standard rear
明细表
5302.103(2)
BEST
型号
5302.103
5302.103
DETAIL
细节图
低
中等
高
低
中等
高
BEZ1
名称1
VX IT 19" mounting angles, standard rear
BEZ2
名称2
24 U
24 U
H
用于机柜高度
1200
1200
mm
VE
包装
2
GEW
重量
5.220
5.220
kg
CNSECLASS51
27-18-09-04
CNSECLASS70
27-18-09-07
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D