您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/schaltschranksys/edelstahl/kompakt_schaltschranke/wm_ssn6_asmtab.prj},{NB=WM302408N6 (2)_na},{PN=WM302408N6},{BEST=8017.625},{WEIGHT=70},{NO=302408},{DETAIL=2},{PPATH=wm_ss_asmtpl.prj},{H1=30},{B1=24},{T1=8},{G1=29},{F1=22}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 31
WM302408N6 (2)_na
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
WM - 316L Stainless Steel - Wallmount Enclosure
明细表
WM302408N6 (2)_na
PN
Part Number
WM302408N6
WM302408N6
BEST
8017.625
8017.625
WEIGHT
Weight
70
70
lb
DETAIL
Level of Detail
Low
Medium
High
Low
Medium
High
H1
Height
30
30
英寸
B1
Width
24
24
英寸
T1
Depth
8
8
英寸
G1
Panel Height
29
29
英寸
F1
Panel Width
22
22
英寸
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D