{rittal/schaltschranksys/bedien/comfortpanel_std/cp_standard_6_asmtab.prj},{NB=CP 6371.220 (2)},{BEST=6371.220},{BEZ1=MIN},{BEZ2=MIN},{BEZ3=MIN},{TIEFE=113},{FPB=482.6},{FPH1=310.3},{FPH2=0},{FPH3=0},{FPH=310.3},{FPT=20},{BS1=0},{BS2=0},{BS3=0},{ETTYP=1},{ET=2},{FG=0},{KR=0},{DL=0},{TA=1},{RW=2},{TG=0},{TGB=0},{TGH=0},{TGT=0},{TGBS=0},{ZU=0},{INFO=PDF Katalog},{FUER=482.6 (19\") x 310.3 (7HE)},{GA=591x419x131},{AUSF=A3 0 0 0 1 2 0 0},{BEMERKUNG=-},{LIEFERUNG=ab Lager},{BS1S=0 ,'keine Auswahl' , 1,'CP 6053.300' , 2,'CP 6053.400' , 3,'CP 6053.800' , 4,'CP 6058.800'},{BSSS=0 ,'keine Auswahl'},{FTTYP1=1 , 'Einteilig',2 , 'Verschraubt', 3 , 'Scharniert'},{FTTYP2=2 , 'Verschraubt', 3 , 'Scharniert'},{FTTYP3=1 , 'Einteilig',2 , 'Verschraubt'},{DETAIL=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
CP 6371.220 (2)
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
舒适型操作板 19" x 7U - CP 深度113
明细表
CP 6371.220 (2)
BEST
型号 CP
6371.220
6371.220
INFO
PDF 目录
PDF 目录
FUER
适用于面板 宽 x 高(mm)
482.6 (19") x 310.3 (7HE)
TIEFE
安装深度
113
mm
GA
箱体尺寸 宽x高x深
591x419x131
mm
AUSF
形式标号
A3 0 0 0 1 2 0 0
A3 0 0 0 1 2 0 0
BEMERKUNG
注释
-
-
LIEFERUNG
供货
从仓库直接供货
从仓库直接供货
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
2D