??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
3377.000
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3377 - Trim frame for slimline cooling units - for SK 3366…
明细表
3377.000
BEST
型号
3377.000
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
名称1
Trim frame for slimline cooling units
BEZ2
名称2
for SK 3366…
B
宽度
448 mm
H
高度
1582.5 mm
T
深度
140 mm
CNSECLASS51
27-18-92-92
CNSECLASS70
27-18-92-72
CNSECLASS80
27-18-92-60
CNSETIM40
EC002617
GEW
Gewicht
11.500 kg
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D