??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
6450.050
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Power pack - for TFT monitor
Bill of material
6450.050
BEST
Part number
6450.050
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Power pack for TFT monitor
BEZ2
Designation 2
Input 100-240 V 50/60 Hz
BEZ3
Designation 3
Output 12V DC
VE
Packs of
1 pc(s).
GEW
Weight
0.290 kg
CNSECLASS51
27-18-91-29
CNSECLASS70
27-18-91-90
CNSECLASS80
19-08-92-13
CNSETIM40
EC001781
Aperçu + Génération intégrés
Aperçu
Téléchargement CAO
3D
Infos techniques
2D