??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
9792.065 (2)
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
AX Outdoor Housing - Aluminium
明细表
9792.065 (2)
BEST
型号
9792.065
DETAIL
细节图
BEZ1
Designation 1
AX Outdoor Housing
BEZ2
Designation 2
Aluminium
B
宽度
621 mm
H
高度
650 mm
T
深度
308 mm
GEW
重量
0.010 kg
CNSECLASS51
27-18-03-02
CNSECLASS70
27-18-01-01
CNSECLASS80
27-18-01-01
CNSETIM40
EC000261
嵌入内容:预览图+生成选项
预览
CAD模型下载
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.