??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
9686.549
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
PE/PEN-Anreihlasche E-Cu - VX25 Power
Stückliste
9686.549
BEST
Best.-Nr. SV
9686.549
BEZ1
Bez.1
SV PE/PEN-Anreihlasche E-Cu 40x10 mm
B
Breite
180 mm
H
Höhe
40 mm
T
Tiefe
10 mm
CNSECLASS51
27-18-06-15
CNSECLASS70
27-40-06-05
CNSECLASS80
27-40-92-21
CNSETIM40
EC001522
GEW
Gewicht
1.294 kg
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.