??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
9683.508
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Plastic gland plate - for compartment divider
Bill of material
9683.508
BEST
Model No. SV
9683.508
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
Designation 1
SV Plastic gland plate
BEZ2
Designation 2
for compartment divider
B
Width
650 mm
H
Height
251 mm
VE
Packs of
2 Pcs.
GEW
Weight
1.500 kg
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-40-06-13
CNSETIM40
EC001900
Anteprima + Generazione integrate
Anteprima
Download CAD
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.