??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
9683.486
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
SV Functional space divider for VX - VX25 Power
Bill of material
9683.486
BEST
Model No. SV
9683.486
BEZ1
Designation 1
SV Functional space divider for VX
BEZ2
Designation 2
WxHxD 800x0x600mm
B
For enclosure width
800 mm
T
For functional space depth
600 mm
B1
Width
711 mm
T1
Depth
580.5 mm
VE
Packs of
2
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-40-06-13
CNSETIM40
EC001900
D5
205.000
D6
150.000
D7
64.000
GEW
Gewicht
7.680 kg
Anteprima + Generazione integrate
Anteprima
Download CAD
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.