피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/dach_wandbefestigung/dach/dachbleche_ip55_geschlossen.prj},{NB=9681.662},{BEST=9681.662},{STATUSPIM=},{EOLDATE=},{VERS=1},{VERS1=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Dachblech IP55 geschlossen},{BEZ2=BxT 600x1200 mm},{BB1=521},{VE=1 St.},{INFOPAGE=hb34_s583},{DETAIL=0},{B1=567.500},{B3=425.000},{T1=1167.500},{CNSECLASS51=27-18-24-34},{CNSECLASS70=27-18-24-05},{CNSECLASS80=27-18-24-05},{CNSETIM40=EC000744},{GEW=10.240}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
9681.662
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Roof plates IP55, solid
Bill of material
9681.662
BEST
Model No. SV
9681.662
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Roof plate IP55 solid
BEZ2
Designation 2
WxD 600x1200 mm
VE
Packs of
1
CNSECLASS51
27-18-24-34
CNSECLASS70
27-18-24-05
CNSECLASS80
27-18-24-05
CNSETIM40
EC000744
GEW
Gewicht
10.240
kg
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..