??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
9680.606(2)
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
VX 25 - Modular enclosures
Bill of material
9680.606(2)
BEST
Model No. SZ
9680.606
DETAIL
Detail
BEZ1
Designation 1
SV VX25 - Modular enclosures
BEZ2
Designation 2
WHD 600x2000x600mm
B
Width
600 mm
H
Height
2000 mm
T
Depth
600 mm
GEW
51.000 kg
CNSECLASS51
27-18-01-01
CNSECLASS70
27-18-01-01
CNSECLASS80
27-18-01-01
CNSETIM40
EC000261
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..새 미리보기를 생성해야합니다..