??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
9680.005(2)
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Fuse-switch-disconnector enclosure - Baying enclosure system VX25
Bill of material
9680.005(2)
BEST
Model No.
9680.005
DETAIL
Detail
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Baying enclosure system VX25
BEZ2
Designation 2
Fuse-switch-disconnector enclosure
BEZ3
Designation 3
sheet steel
B
Width
1000 mm
H
Height
2000 mm
T
Depth
600 mm
GEW
Weight
125.3 kg
CNSECLASS51
27-37-03-01
CNSECLASS70
27-18-01-01
CNSECLASS80
27-18-01-01
CNSETIM40
EC000261
Embedded Preview + Generation
プレビュー
CAD ダウンロード
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.