??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
9677.700
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Component adaptor - Rated current max. 1000 - 1600 A, clamp fastening
Bill of material
9677.700
BEST
Part number
9677.700
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Component adaptor 1000 A, 690 V
BEZ2
Designation 2
clamping attachment, 3-pole, outlet bottom
VE
Packs of
1 pc(s).
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-37-03-04
CNSECLASS80
27-37-03-04
Aperçu + Génération intégrés
Aperçu
Téléchargement CAO
3D
Infos techniques
2D