??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
9677.280
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
NH-Lasttrennschaltleisten mit elektronischer Sicherungsüberwachung (ESÜ) - Baugröße 00 – 3
Stückliste
9677.280
BEST
Bestellnummer
9677.280
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
NH-Lasttrennschaltleiste Gr. 2, 400 A, 400 V
BEZ2
Bez.2
ESÜ, Schraubbefestigung, 3-polig, Abgang unten
B
Breite
100 mm
H
Höhe
941 mm
BG
Baugröße
2
VE
Verpackung
1 St.
GEW
Gewicht
14.500 kg
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-37-14-01
CNSECLASS80
27-37-14-01
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.