피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/stromverteilungs/ri4power_isv/einbausaetze/einbausatze_fur_ae_new_asmtab.prj},{NB=9666.841},{BEST=9666.841},{INFO=PDF Katalog},{INFOPAGE=hb35_s380},{BEZ1=SV Einbausatz (ISV)},{BEZ2=2 BE (500 mm), 7 HE (1050 mm)},{BEZ3=für AE (BHT: 600x1200x300 mm)},{B=600},{H=1200},{T=188},{VE=1 St.},{GEW=6.700},{CNSECLASS51=27-37-03-02},{CNSECLASS70=27-40-06-13},{CNSECLASS80=27-40-06-13},{CNSETIM40=EC001900},{VER=55.000},{PPATH=assemblies/einbausatze_fur_ae_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
9666.841
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Installation kit - for AE
Bill of material
9666.841
BEST
Model No.
9666.841
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
SV Installation kit (ISV)
BEZ2
Designation 2
2 WU (500 mm), 7 U (1050 mm)
BEZ3
Designation 3
for AE (WHD: 600x1200x300 mm)
B
Width
600
mm
H
Height
1200
mm
T
Depth
188
mm
VE
Packs of
1 pc(s)
GEW
Weight
6.700
kg
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-40-06-13
CNSETIM40
EC001900
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..