??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
9666.703
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Mounting angles - for TS, SE
Bill of material
9666.703
BEST
Model No.
9666.703
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
ISV Mounting angle
BEZ2
Designation 2
H=3
H
Height unit
450 mm
VE
Packs of
2 pc(s).
CNSECLASS51
27-37-06-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-40-06-13
CNSETIM40
EC001900
GEW
Gewicht
1.060 kg
Aperçu + Génération intégrés
Aperçu
Téléchargement CAO
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.