??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
9629.010
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
Mini-PLS Geräteadapter - 3-polig
Stückliste
9629.010
BEST
Best.-Nr. SV
9629.010
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
B
Breite
90 mm
H
Höhe
160 mm
BEZ1
Bez.1
Mini-PLS Geräteadapter 25A, AWG 12
BEZ2
Bez.2
3 polig, mit Tragschiene, B=90mm
VE
Verpackung
1 St.
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-37-03-04
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531
GEW
Gewicht
0.520 kg
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.