??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
9612.000
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Mini-PLS busbar connection adaptors (3-pole) - Mini-PLS busbar system (40 mm)
Спецификация
9612.000
BEST
Арт. № SV
9612.000
INFO
PDF каталог
PDF каталог
B
Ширина
116 mm
H
Высота
182 mm
BEZ1
Обозн. 1
Mini-PLS busbar connection adaptors 63A to 250A
BEZ2
Обозн. 2
für Rundleiter bis 120mm²/lam. Kupfer
VE
Упаковка
1
CNSECLASS51
27-37-06-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531
GEW
Gewicht
1.080 kg
Встроенный предварительный просмотр + создание
Предпросмотр
Загрузка CAD
3D
Измерение
2D