??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
9345.730
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Rated current max. 400 – 630 A - 3-pole
明细表
9345.730
BEST
Model No.
9345.730
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
Circuit-breaker component adaptors
BEZ2
名称2
400A, 690V, 3-polig, outlet bottom
B
Width
140 mm
H
Height
345 mm
VE
Packs of
1 pc(s).
CNSECLASS51
27-37-06-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531
GEW
Gewicht
2.954 kg
嵌入内容:预览图+生成选项
预览
CAD模型下载
3D
尺寸标注
2D