??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
9345.724
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Rated current max. 500 A - 4-pole
Bill of material
9345.724
BEST
Model No.
9345.724
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Circuit-breaker component adaptors
BEZ2
Designation 2
500A, 690V, 4-pole, outlet bottom (EATON)
B
Width
185 mm
H
Height
300 mm
VE
Packs of
1 pc(s).
CNSECLASS51
27-37-06-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531
GEW
Gewicht
3.542 kg
Aperçu + Génération intégrés
Aperçu
Téléchargement CAO
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.