??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
9345.714
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Rated current max. 500 A - 4-пол.
Спецификация
9345.714
BEST
Арт. №
9345.714
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Обозн. 1
Circuit-breaker component adaptors
BEZ2
Обозн. 2
500A, 690V, 4-pole, outlet bottom (Schneider El.)
B
Ширина
185 mm
H
Высота
300 mm
VE
Упаковка
1
CNSECLASS51
27-37-06-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531
GEW
Gewicht
3.520 kg
Встроенный предварительный просмотр + создание
Предпросмотр
Загрузка CAD
3D
Измерение
2D