피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline60/geraeteadapter/cb_gerateadapter_400_630a_3_polig.prj},{NB=9345.710},{BEST=9345.710},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=CB-Geräteadapter},{BEZ2=630A, 690V, 3-polig, Abgang unten},{B=140},{H=345},{VE=1 St.},{INFOPAGE=hb34_s228},{VERS=2},{CNSECLASS51=27-37-06-02},{CNSECLASS70=27-40-06-13},{CNSECLASS80=27-37-03-04},{CNSETIM40=EC001531},{GEW=3.774}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
9345.710
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Rated current max. 400 – 630 A - 3-pole
Bill of material
9345.710
BEST
Model No.
9345.710
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Circuit-breaker component adaptors
BEZ2
Designation 2
630A, 690V, 3-polig, outlet bottom
B
Width
140
mm
H
Height
345
mm
VE
Packs of
1 pc(s).
CNSECLASS51
27-37-06-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531
GEW
Gewicht
3.774
kg
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..