피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline60/geraeteadapter/cb_gerateadapter_160_250a_3_polig.prj},{NB=9342.510},{BEST=9342.510},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=CB Geräteadapter 160A, 690V},{BEZ2=90x215mm, Abgang unten},{B=90},{H=215},{VE=1 St.},{INFOPAGE=hb35_s281},{VERS=3},{CNSECLASS51=27-37-06-02},{CNSECLASS70=27-40-06-13},{CNSECLASS80=27-37-03-04},{CNSETIM40=EC001531},{GEW=0.780}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
9342.510
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Rated current max. 160 – 250 A - 3-pole
Bill of material
9342.510
BEST
Model No.
9342.510
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
CB component adaptor 160A, 690V
BEZ2
Designation 2
90x215mm, bottom outlet
B
Width
90
mm
H
Height
215
mm
VE
Packs of
1 pc(s).
CNSECLASS51
27-37-06-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531
GEW
Gewicht
0.780
kg
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D