??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
9342.400
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Rated current max. 100 – 125 A - 3-pole
明细表
9342.400
BEST
Model No.
9342.400
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
Circuit-breaker component adaptors 100A, 72x210mm
BEZ2
名称2
3pole, cable outlet top
B
Width
72 mm
H
Height
210 mm
VE
Packs of
1 pc(s).
CNSECLASS51
27-37-06-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531
GEW
Gewicht
0.580 kg
嵌入内容:预览图+生成选项
预览
CAD模型下载
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.