??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
9209.100(2)
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
AX Plastic EX-empty enclosure - AX Plastic EX-empty enclosure
Bill of material
9209.100(2)
BEST
Model No.
9209.100
DETAIL
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
Designation 1
AX Plastic
BEZ2
Designation 2
EX-empty enclosure
B
Width
800 mm
H
Height
1000 mm
T
Depth
300 mm
F
Mounting plate width
715 mm
G
Mounting plate height
925 mm
GEW
Weight
34.600 kg
CNSECLASS51
27-18-01-02
CNSECLASS70
27-18-01-01
CNSECLASS80
27-18-01-01
CNSETIM40
EC000261
Anteprima + Generazione integrate
Anteprima
Download CAD
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.