??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
9205.100(2)
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
AX Plastic EX-empty enclosure - AX Plastic EX-empty enclosure
明细表
9205.100(2)
BEST
型号
9205.100
DETAIL
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
称号 1
AX Plastic
BEZ2
名称2
EX-empty enclosure
B
宽度
400 mm
H
高度
600 mm
T
深度
200 mm
F
安装板宽度
305 mm
G
安装板高度
525 mm
GEW
重量
11.200 kg
CNSECLASS51
27-18-01-02
CNSECLASS70
27-18-01-01
CNSECLASS80
27-18-01-01
CNSETIM40
EC000261
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D
模型參數已修改,與當前預覽不符.You have to generate a new preview.