??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
9204.100(2)
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
AX Plastic EX-empty enclosure - AX Plastic EX-empty enclosure
Спецификация
9204.100(2)
BEST
Арт. №
9204.100
DETAIL
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
обозначение 1
AX Plastic
BEZ2
Обозн. 2
EX-empty enclosure
B
Ширина
400 mm
H
Высота
400 mm
T
Глубина
200 mm
F
Ширина монтажной платы
305 mm
G
Высота монтажной платы
325 mm
GEW
Вес
7.800 kg
CNSECLASS51
27-18-01-02
CNSECLASS70
27-18-01-01
CNSECLASS80
27-18-01-01
CNSETIM40
EC000261
Встроенный предварительный просмотр + создание
Предпросмотр
Загрузка CAD
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.