??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
9203.100(2)
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
AX-Kunststoff EX-Leergehäuse - AX-Kunststoff EX-Leergehäuse
Stückliste
9203.100(2)
BEST
Best.-Nr.
9203.100
DETAIL
INFOWWW
Website
Website
BEZ1
Bezeichnung 1
AX Kunststoff
BEZ2
Bezeichnung 2
EX-Leergehäuse
B
Breite
300 mm
H
Höhe
400 mm
T
Tiefe
200 mm
F
Montageplattenbreite
205 mm
G
Montageplattenhöhe
325 mm
GEW
Gewicht
6.400 kg
CNSECLASS51
27-18-01-02
CNSECLASS70
27-18-01-01
CNSECLASS80
27-18-01-01
CNSETIM40
EC000261
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.