??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
8840.120(2)
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Empty enclosure with glazed door - Baying systems VX25
Bill of material
8840.120(2)
BEST
Model No.
8840.120
DETAIL
Detail
BEZ1
Designation 1
Baying systems VX25
BEZ2
Designation 2
empty enclosure, with glazed door, IP 55
B
Width
600 mm
H
Height
2000 mm
T
Depth
600 mm
GEW
Weight
71.000 kg
CNSECLASS51
27-18-01-02
CNSECLASS70
27-18-01-01
CNSECLASS80
27-18-01-01
CNSETIM40
EC002623
Anteprima + Generazione integrate
Anteprima
Download CAD
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.