??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
8807.020(2)
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
EMV - Schränke - Anreih-Systeme VX25
Stückliste
8807.020(2)
BEST
Best.-Nr.
8807.020
DETAIL
Detail
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bezeichnung 1
Anreih-Systeme VX25
BEZ2
Bezeichnung 2
EMV - Schränke
BEZ3
Bezeichnung 3
Stahlblech
B
Breite
800 mm
H
Höhe
2000 mm
T
Tiefe
800 mm
F
Montageplattenbreite
699 mm
G
Montageplattenhöhe
1896 mm
GEW
Gewicht
135.000 kg
CNSECLASS51
27-18-01-02
CNSECLASS70
27-18-01-01
CNSECLASS80
27-18-01-01
CNSETIM40
EC002623
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.