??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
8640.046
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
VX Base/plinth trim panel, side - Sheet steel
Bill of material
8640.046
BEST
Model No.
8640.046
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
Designation 1
VX Base/plinth trim panel, side
BEZ2
Designation 2
Sheet steel
H
Height
200 mm
T
For enclosures depth
1200 mm
B
Width
mm
GEW
Weight
6.700 kg
CNSECLASS51
27-18-20-92
CNSECLASS70
27-18-20-03
CNSECLASS80
27-18-20-03
CNSETIM40
EC000721
Embedded Preview + Generation
プレビュー
CAD ダウンロード
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.