??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
8640.045
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
VX Base/plinth trim panel, side - Sheet steel
Bill of material
8640.045
BEST
Model No.
8640.045
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
Designation 1
VX Base/plinth trim panel, side
BEZ2
Designation 2
Sheet steel
H
Height
200 mm
T
For enclosures depth
1000 mm
B
Width
mm
GEW
Weight
5.580 kg
CNSECLASS51
27-18-20-92
CNSECLASS70
27-18-20-03
CNSECLASS80
27-18-20-03
CNSETIM40
EC000721
Aperçu + Génération intégrés
Aperçu
Téléchargement CAO
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.