??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
8640.030
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
VX Base/plinth trim panel, side - Sheet steel
Спецификация
8640.030
BEST
Арт. №
8640.030
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
Обозн. 1
VX Base/plinth trim panel, side
BEZ2
Обозн. 2
Sheet steel
H
Высота
100 mm
T
Для глубины шкафа
300 mm
B
Ширина
mm
GEW
Вес
0.614 kg
CNSECLASS51
27-18-20-92
CNSECLASS70
27-18-20-03
CNSECLASS80
27-18-20-03
CNSETIM40
EC000721
Встроенный предварительный просмотр + создание
Предпросмотр
Загрузка CAD
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.