??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
8620.071
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
VX Base/plinth trim panel, side - stainless steel
明细表
8620.071
BEST
型号
8620.071
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
名称1
VX Base/plinth trim panel, side
BEZ2
名称2
stainless steel
H
高度
100 mm
T
用于机柜深度
500 mm
B
宽度
mm
GEW
重量
2.200 kg
CNSECLASS51
27-18-20-92
CNSECLASS70
27-18-20-03
CNSECLASS80
27-18-20-03
CNSETIM40
EC000721
嵌入内容:预览图+生成选项
预览
CAD模型下载
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.