??
Catalog navigation
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2020/03/06より生産終了となっております。
代替部品
代替製品として、以下の製品が使用できます。
選択可能な製品数: 1
8620.003
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
VX Base/plinth corner piece, with base/plinth trim panel - front and rear sheet steel
Bill of material
8620.003
BEST
Model No.
8620.003
INFOWWW
Website
Website
AN
Baying
BEZ1
Designation 1
VX Base/plinth corner piece, with base/plinth trim panel
BEZ2
Designation 2
front and rear
BEZ3
Designation 3
Sheet steel
H
Height
100 mm
B
For enclosures width
800 mm
T
For enclosures depth
mm
GEW
Weight
4.840 kg
CNSECLASS51
27-18-92-92
CNSECLASS70
27-18-92-70
CNSECLASS80
27-18-20-03
CNSETIM40
EC000721
Embedded Preview + Generation
プレビュー
CAD ダウンロード
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.