??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
8619.790 (2)
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
VX Punched section 14 x 39 mm - VX Punched section 14 x 39 mm
明细表
8619.790 (2)
BEST
型号
8619.790
DETAIL
BEZ1
名称1
Punched section 14 x 39 mm
B
宽度
635 mm
TB
用于门宽度
760 mm
GEW
重量
1.360 kg
CNSECLASS51
27-18-91-50
CNSECLASS70
23-15-91-01
CNSECLASS80
27-18-92-34
CNSETIM40
EC002625
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D
模型參數已修改,與當前預覽不符.You have to generate a new preview.