??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
8619.710 (2)
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
VX Punched section 14 x 39 mm - VX Punched section 14 x 39 mm
Спецификация
8619.710 (2)
BEST
Арт. №
8619.710
DETAIL
BEZ1
Обозн. 1
Punched section 14 x 39 mm
B
Ширина
385 mm
TB
Для ширины двери
500 mm
GEW
Вес
0.920 kg
CNSECLASS51
27-18-91-50
CNSECLASS70
23-15-91-01
CNSECLASS80
27-18-92-34
CNSETIM40
EC002625
Встроенный предварительный просмотр + создание
Предпросмотр
Загрузка CAD
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.