??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
8619.550(2)
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
VX Swing frame, small - VX Swing frame, small
Bill of material
8619.550(2)
BEST
Model No.
8619.550
DETAIL
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
VX Swing frame, small
B
for enclosure width
600 and 800 mm
H
Height
881 mm
H1
Height
18 HE
GEW
Weight
4.740 kg
CNSECLASS51
27-18-92-39
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
Embedded Preview + Generation
プレビュー
CAD ダウンロード
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.