??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
8619.300 (2)
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
VX Adaptor section, 482.6 mm (19") - for VX electronic enclosures
Bill of material
8619.300 (2)
BEST
Model No.
8619.300
DETAIL
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
VX Adaptor section, 482.6 mm (19")
SH
For enclosure height
1600 mm
HE
33
GEW
Weight
2.940 kg
CNSECLASS51
27-18-25-04
CNSECLASS70
27-18-09-07
CNSECLASS80
27-18-92-34
CNSETIM40
EC002625
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D