??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
8618.501 (2)
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
VX Aufsatzmodul - VX Aufsatzmodul
Stückliste
8618.501 (2)
BEST
Best. Nr.
8618.501
DETAIL
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bezeichnung 1
VX Aufsatzmodul
B
Breite
600 mm
H
Höhe
200 mm
T
Tiefe
600 mm
GEW
Gewicht
10.900 kg
CNSECLASS51
27-18-24-02
CNSECLASS70
27-18-24-05
CNSECLASS80
27-18-24-05
CNSETIM40
EC000744
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.